Page 1365 - MiSUMi 2025
P. 1365

หากปกติใชŒเวลาร‹างแบบจนถึงสั่งซื้อประมาน 2 วัน เพ�ยงเปลี่ยนมาใชŒ  Post-Assembly T Bolts for Aluminum Frames  19
 โปรแกรม MISUMI FRAMES

 ช‹วยลดเวลาจาก 2 วันเหลือเพ�ยง 1.6 ชม.                                                                     Safety Fences / Related Accessories  AL Frames / AL Pipe Frames / Steel Pipes /
                                                                        M Material
                                                          Type
 1  2  3  4  5    New                                   LTTB           Carbon Steel   S Surface Treatment
                  Specs
                                                                                         Nickel Plating
                                                        SLTTB          Stainless Steel       -
 ตŒองดาวนโหลด CAD ทุกครั้ง  ลดระยะเวลาตั้งแต‹การออกแบบจนถึงสั่งซื้อไดŒถึง 90%                             Accessories  N-Series AL Frames /
 ที่ออกแบบงานหร�อไม‹?                                                                                     P.19-009
 รวมขั้นตอนที่ 1-4 ไวŒในโปรแกรม  ว�ธีการดาวนโหลด
 MISUMI FRAMES                                          3M
 ตŒองคอยเช็คอุปกรณเสร�ม  1                                                                                Accessories   Economy Series AL Frames /
 ที่ใชŒกับโครงสรŒางอลูมิเนียมเฟรม?  กรอกฟอรมเพ�่อสมัคร
                                          4L
 2                                                                     L1                                 P.19-037
 ไม‹รูŒว�ธีการออกแบบโครงสรŒาง?  รับลิงกผ‹านอีเมล
 3                                                             W                                           Accessories  AL Pipe Frames /
                                                          T
 ดาวนโหลดและติดตั้ง
                                                                                                          P.19-067
                       Part number       Nominal Thread              5QTY per                  Applicable
 โปรแกรมออกแบบโครงสรางจาก  1Type  2Slot Width  3M      Length 4L  Package (optional)  T  L1  W  Frame Series
 อลูมิเนียมเฟรมและสวนประกอบตางๆ  6          5            10                     4  10.5  6   20 Series   Accessories
 อยางงายและรวดเร็ว รวมถึงสามารถสรุป                      16                                               PE Coated Steel Pipes /
 รายการสินคาไดทันที                         6            16                    4.5  15.4  7.8  30 Series
                                                           25
 ชวยคุณได!!                                              20                                             P.19-070
 ใชŒงานฟร�
 ลดเวลาในการ
 ดาวนโหลดและใชŒงาน ฟร�  ออกแบบชิ�นงาน  สรุป Parts List ขอใบเสนอราคา  ไม‹มีค‹าใชŒจ‹าย  LTTB  8  8  25  17.8  7.9  40 Series/
                                                                                               50 Series
 และสั่งซื้อไดŒทันที
                                                           30
                                                           40
                                                           20                    5.5                       Accessories  Safety Fences /
                                                           25                         19  8.2  40 / 50 / 60
                                10
                                              8
 บร�การประกอบ                                              35         100P                                P.19-072
                                                           40
 โครงอลูมิเนียมเฟรมตามแบบ        8            6            16       (100pcs/pack)  5  15.4  8
                                                           20
                                                           25
                                                           16
 ดŒวยบร�การ
                                                           20
 ONE STOP           SLTTB       10            8 8          25                    5.3  18  8.35    -
                                                                                           8
                                                           30
                                                           20
                                                           25
 SERVICE         Ordering  Part Number (1Type · 2Slot Width)  - -  Nominal Thread 3M  - -  Length 4L  - -  5QTY per Package (optional)
                                                                                      19
                                                           30
                                                                                 5.5
                                                           35
                                                           40
                  Example
                                                              8
                                                                                            100P
                                                                             25
                                    LTTB8
                      Example                            Flanged Nuts LNCFM (P.19-055)
                            QT-Bolt Installation Diagram
 ประหยัดเวลาในการทำงาน
                                        T-Bolt LTTB
 ช‹วยลดความซ้ำซŒอน
 บร�การทุกขั้นตอน โดยทีมงานมืออาชีพ
 มิซูมิพรŒอมใหŒบร�การ
 ครบ จบในที่เดียว!

 ทราบระยะเวลาผลิต
 สแกนเพ�่อรับบร�การประกอบ
 19-053  ส‹งแบบ  ประเมินราคา  สั่งซื้อ  ประกอบ  ส‹งของ  ช‹วยลดขั้นตอนการทำงาน  และวันจัดส‹งที่แน‹นอน  บร�การประกอบโดย  ส‹งตรงถึงหนŒาโรงงาน         Brackets / Nuts / Joints / End Caps / Screws     19-054
 ทีมงานมืออาชีพ
 โครงอลูมิเนียมเฟรมตามแบบ
   1360   1361   1362   1363   1364   1365   1366   1367   1368   1369   1370